Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 17 dias úteis

    Simmerring, 72NBR902 (40411162)

    Simmerring, 72NBR902 40411162

    Número da peça:

    40411162
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    40411162

    Width

    (mm)

    Width2

    (mm)

    Internal diameter

    (mm)

    External diameter

    (mm)

    Hardness in Shore

    Material

    Series

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    -
    21
    35
    72
    NBR
    BA
    84879090
    8.97
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    10.23 €
    ( 12.17 € )
    17 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Material: NBR, FKM
    ・Internal diameter(mm): 5-480
    ・External diameter(mm): 16-520