Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 17 dias úteis

    U-ring, with Wiper Lip, 95AU-V142 (40422425)

    Número da peça:

    40422425
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    40422425

    Width

    (mm)

    Width2

    (mm)

    Groove length

    (mm)

    Internal diameter

    (mm)

    External diameter

    (mm)

    Customs tariff number

    Weight

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    5
    7.5
    -
    36
    44
    39269097
    2.9
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.27 €
    ( 14.60 € )
    17 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Material: Polyurethane
    ・Internal diameter(mm): 12~140
    ・External diameter(mm): 18~155

    O número da peça foi confirmado