Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 17 dias úteis

    O-ring, EPDM70 (67009444)

    O-ring, EPDM70 67009444

    Número da peça:

    67009444
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    67009444

    I.D. d

    (mm)

    Material thickness in mm

    Weight

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    209.14
    3.53
    8.239
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.20 €
    ( 2.62 € )
    17 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Material: Ethylene Propylene Rubber
    ・Temperature range: -30 to +120 °C
    ・Hardness in Shore: 70

    O número da peça foi confirmado