Registar
Condições de filtragem

NAAMS NC Blocks - I-Shaped, 3/4 Hole, ANI Series (ANI426)

Número da peça:

ANI426
Limpar
Quantidade:

Desenho de contorno e tabela de especificações

[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Related Image

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
ANI426

No. of Holes

Material

Coating

Hole Selection

A Dimension

B Dimension

Quantidade mínima de encomenda
4 Holes
4140 Alloy Steel
Black Oxide
M8(M8x1.25)
120
20
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
60.46 €
( 71.95 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

NAAMS Standards NC Blocks in the ANI series are all manufactured with an I-shape and are blanks. The configurations come in 3 or 4 holes by 60mm, 80mm, 100mm, and 120mm. Widths are 20mm and 25mm and manufactured out of 4140 steel with a black oxide coating or stainless steel without black oxide.