Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
1,242.86 € ( 1,479.00 € ) | 5 dias úteis |
1,242.86 € ( 1,479.00 € ) | 5 dias úteis |
1,242.86 € ( 1,479.00 € ) | 5 dias úteis |
[Specifications]
・Valve houisng and internal parts material: Anodised aluminium
・Seals material: NBR
・Port Size: G1/4
・Protection Class: IP65
・Medium: Compressed Air
[Features]
・High flow rate, low pressure loss
・Calibrated, linear flow characteristic with zero crossover
・Choice of setpoint input: 4 … 20 mA, ±5 V, 0 … 10 V, fixed value, function generator, optional Profibus DP
・Silicon-free to test spec P-VW 3.10.7/01.92
・Fast dynamic response
・Diagnostic function
・CE compliant 89/336/EEC