Registar
Confirmado

Linear Actuators / Steel, Stainless Steel / GN 293 (293-30-100-LL2-SCR)

Número da peça:

293-30-100-LL2-SCR
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
293-30-100-LL2-SCR

Length l1

Outside diameter d1

Type

Gewinde

x3

Pass-

l3

m2

m1

d2

l4

l2

Weight

(g)

d3

Quantidade mínima de encomenda
100
30
LL2. both spindles left hand thread
TR14x4
je 601
A2x2x12
102.5
38
23
8
16
2xl1+253
1110.0
M 4
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
19,998.00 €
( 23,797.62 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: SCR. Steel. chrome-plated

O número da peça foi confirmado