Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Captive hexagon socket screws / stainless steel / thin shank for loss prevention

Número da peça:

Indefinido. 11 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

l1

sw

a2

l3

a1

k

d1

a3

d4

d2

l2

Weight

(g)

d3

Quantidade mínima de encomenda
12
2.5
3-6.5. 3-6.5
1.5
1.5-3. 1.5-3
3
M 3
6.5-8. 6.5-8
3.5
5.5
4
1.0
2.2
1 unidades
16
2.5
7-8. 7-8
1.5
3-7. 3-7
3
M 3
8-12. 8-12
3.5
5.5
4
1.0
2.2
1 unidades
16
3
5-8. 5-8
2
2-5. 2-5
4
M 4
8-11. 8-11
4.5
7
5
2.0
3
1 unidades
20
3
9-11. 9-11
2
5-9. 5-9
4
M 4
11-15. 11-15
4.5
7
5
3.0
3
1 unidades
20
4
6-10.5. 6-10.5
2.5
2.5-6. 2.5-6
5
M 5
10.5-14. 10.5-14
5.5
8.5
6
4.0
3.9
1 unidades
25
4
11-14. 11-14
2.5
6-11. 6-11
5
M 5
14-19. 14-19
5.5
8.5
6
5.0
3.9
1 unidades
25
5
7-13. 7-13
3
3-7. 3-7
6
M 6
13-17. 13-17
6.5
10
8
8.0
4.5
1 unidades
30
5
12-17. 12-17
3
7-12. 7-12
6
M 6
17-22. 17-22
6.5
10
8
8.0
4.5
1 unidades
30
6
8-16. 8-16
4
4-8. 4-8
8
M 8
16-20. 16-20
8.5
13
10
17.0
6.3
1 unidades
35
6
13-20. 13-20
4
8-13. 8-13
8
M 8
20-25. 20-25
8.5
13
10
19.0
6.3
1 unidades
40
6
18-25. 18-25
4
13-18. 13-18
8
M 8
25-30. 25-30
8.5
13
10
21.0
6.3
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.92 €
( 4.66 € )
7 dias úteis
3.92 €
( 4.66 € )
7 dias úteis
3.02 €
( 3.59 € )
7 dias úteis
3.02 €
( 3.59 € )
7 dias úteis
3.52 €
( 4.19 € )
7 dias úteis
3.52 €
( 4.19 € )
7 dias úteis
3.56 €
( 4.24 € )
7 dias úteis
3.58 €
( 4.26 € )
7 dias úteis
4.40 €
( 5.24 € )
7 dias úteis
4.42 €
( 5.26 € )
7 dias úteis
4.46 €
( 5.31 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: NI. Stainless Steel

Stainless steel captive socket cap screws GN 912.2 can be used to prevent loss of the thumb screw, due to the d3 recessed portion of the stud. Thus the "captivity of the mounting element "according to the Machinery Directive 2006 / 42 / EG is given.