Registar
Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 9 dias úteis

Stainless Steel-Levelling feet (6311.6-50-M10-47-OS)

Número da peça:

6311.6-50-M10-47-OS
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
6311.6-50-M10-47-OS

Foot diameter d1

Thread length l1

Thread d2

Type

sw

l3

Statische

l4

l2

l5

Weight

(g)

d3

Quantidade mínima de encomenda
50
47
M 10
OS. without plastic cap
5
11.5
14. 14
14
12.5
13
165.0
8
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
20.34 €
( 24.20 € )
9 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Type: KR. with plastic cap. non-gliding, KS. with plastic cap. gliding, OS. without plastic cap
・Foot diameter d1: 50, 60

Stainless steel leveling feet GN 6311.6 are used for installing and leveling devices and equipment. The pin diameter dg is smaller than the core diameter of the thread, with the effect that the screw can be turned in at the pin. The pressure pin is easily inserted into the plate, with the retaining spring ensuring that the assembly is secure in axial direction.