Registar
Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Clamping arm extenders, rigid, toggle clamps forked clamping arm (801.1-85-16-ST)

Número da peça:

801.1-85-16-ST
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
801.1-85-16-ST

a

x3

l

h1

h2

x1

h3

m

x2

d1

d2

für Schnellspanner

h4

Weight

(g)

b1

b2

Quantidade mínima de encomenda
25
70
100
16
5.7
130
12
85
125
6.2
M 6
130
37
62.0
11.5
15
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
9.10 €
( 10.83 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: ST. Steel

Clamping arm extenders GN 801.1 are used together with toggle clamps with "forked clamping arm" to clamp something simultaneously at two points in parallel, such as with clamping screws. These are mounted to the clamping arm and affixed in the desired position along the slot.