Registar
Condições de filtragem

AIRCA Hose Extension with Metal Safety Quick Couplers

Número da peça:

Indefinido. 33 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Temperature

(°C)

Hose Length

(m)

Width

(mm)

Length

(mm)

ID Passage

(mm)

ID/OD

(mm)

Profile

Height

(mm)

Construction

Highlight

Coupler

Adaptor

Operating pressure

Equipped with

Length

(m)

Quantidade mínima de encomenda
-
10
350
400
6
10 X 18
ARO 210
70
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
5
-
-
6
10 X 18
ARO 210
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
10
370
450
6
8 X 15
ARO 210
80
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
10
-
-
6
10 X 18
ARO 210
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
10
-
-
6
8 X 15
ARO 210
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-15 to +70
-
-
-
-
13 x 22
ISO 6150 C
-
EPDM
Resistant to oils
CSM 08
CRP 08
2 to 12 bar
Protector
10
1 unidades
-
20
530
530
11
13 X 22
ISO 6150C
150
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-15 to +70
-
-
-
-
16 x 25
ISO 6150 C
-
EPDM
Resistant to oils
CSM 11
CRP 11
2 to 12 bar
Protector
10
1 unidades
- 15 to +70
-
-
-
-
16 x 25
ISO 6150 C
-
EPDM
Resistant to oils
CSM 11
CRP 11
2 to 12 bar
Protector
20
1 unidades
-15 to +70
-
-
-
-
19 x 28
ISO 6150 C
-
EPDM
Resistant to oils
CSM 11
CRP 11
2 to 12 bar
Protector
10
1 unidades
- 15 to +70
-
-
-
-
19 x 28
ISO 6150 C
-
EPDM
Resistant to oils
CSM 11
CRP 11
2 to 12 bar
Protector
20
1 unidades
-15 to +70
-
-
-
-
10 x 18
ISO 6150 C
-
EPDM
Resistant to oils
CSM 06
CRP 06
2 to 12 bar
Protector
10
1 unidades
-15 to +70
-
-
-
-
8 x 15
ISO 6150 C
-
EPDM
Resistant to oils
CSM 06
CRP 06
2 to 12 bar
Protector
10
1 unidades
-15 to +70
-
-
-
-
16 x 25
European 10.4 mm
-
EPDM
Resistant to oils
ESI 11
ERP 11
2 to 12 bar
Protector
10
1 unidades
- 15 to +70
-
-
-
-
16 x 25
European 10.4 mm
-
EPDM
Resistant to oils
ESI 11
ERP 11
2 to 12 bar
Protector
20
1 unidades
-15 to +70
-
-
-
-
19 x 28
European 10.4 mm
-
EPDM
Resistant to oils
ESI 11
ERP 11
2 to 12 bar
Protector
10
1 unidades
- 15 to +70
-
-
-
-
19 x 28
European 10.4 mm
-
EPDM
Resistant to oils
ESI 11
ERP 11
2 to 12 bar
Protector
20
1 unidades
-
10
-
-
10.4
16 X 25
EUROPEAN
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
20
-
-
10.4
16 X 25
EUROPEAN
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-15 to +70
-
-
-
-
16 x 25
ISO 6150 B
-
EPDM
Resistant to oils
ISI 11
IRP 11
2 to 12 bar
Protector
10
1 unidades
- 15 to +70
-
-
-
-
16 x 25
ISO 6150 B
-
EPDM
Resistant to oils
ISI 11
IRP 11
2 to 12 bar
Protector
20
1 unidades
-
10
500
500
11
19 X 28
ISO 6150B
140
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
20
570
570
11
19 X 28
ISO 6150B
120
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
10
465
465
8
13 X 22
ISO 6150B
110
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
20
-
-
8
13 X 22
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
10
-
-
11
16 X 25
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
20
500
500
11
16 X 25
ISO 6150B
200
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
10
-
-
11
19 X 28
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
20
-
-
11
19 X 28
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
10
-
-
11
13 X 22
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
20
-
-
11
13 X 22
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
10
-
-
11
16 X 25
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
-
20
-
-
11
16 X 25
ISO 6150B
-
-
-
-
-
-
-
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
104.17 €
( 123.96 € )
7 dias úteis
76.33 €
( 90.83 € )
7 dias úteis
96.30 €
( 114.60 € )
7 dias úteis
223.93 €
( 266.48 € )
7 dias úteis
217.57 €
( 258.91 € )
7 dias úteis
153.52 €
( 182.69 € )
7 dias úteis
200.73 €
( 238.87 € )
7 dias úteis
210.85 €
( 250.91 € )
7 dias úteis
290.88 €
( 346.15 € )
7 dias úteis
220.75 €
( 262.69 € )
7 dias úteis
301.92 €
( 359.28 € )
7 dias úteis
115.93 €
( 137.96 € )
7 dias úteis
107.05 €
( 127.39 € )
7 dias úteis
201.12 €
( 239.33 € )
7 dias úteis
298.73 €
( 355.49 € )
7 dias úteis
211.03 €
( 251.13 € )
7 dias úteis
304.17 €
( 361.96 € )
7 dias úteis
237.20 €
( 282.27 € )
7 dias úteis
328.65 €
( 391.09 € )
7 dias úteis
197.00 €
( 234.43 € )
7 dias úteis
286.87 €
( 341.38 € )
7 dias úteis
204.12 €
( 242.90 € )
7 dias úteis
299.12 €
( 355.95 € )
7 dias úteis
154.18 €
( 183.47 € )
7 dias úteis
222.43 €
( 264.69 € )
7 dias úteis
232.82 €
( 277.06 € )
7 dias úteis
323.88 €
( 385.42 € )
7 dias úteis
165.22 €
( 196.61 € )
7 dias úteis
254.32 €
( 302.64 € )
7 dias úteis
171.95 €
( 204.62 € )
7 dias úteis
240.20 €
( 285.84 € )
7 dias úteis
194.95 €
( 231.99 € )
7 dias úteis
279.93 €
( 333.12 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Prevost's extension hoses with fitting and adaptor:
• Wide range of extension hoses: a selection of hose types, diameters and lengths
• Fittings perfectly suited to the hose diameter
• Airtight assembly of pipes with ear clamps
• Assemblies covered with a non-scratch coating
• Easy and safe pipe connections
• Ready-to-use extensions
• Easy to use, move and store