Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

DRFB Series - Hose Reel w/ Safety Retraction - PU/PVC Hose

Número da peça:

Indefinido. 16 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Hose Length

(m)

Width

(mm)

Length

(mm)

ID Passage

(mm)

ID/OD

(mm)

Profile

Height

(mm)

Coupler

Weight

(kg)

Flow rate

(l/min)

Fixed inlet

(mm)

Length

(m)

Quantidade mínima de encomenda
12
190
380
6
8 X 12
ARO 210
350
-
-
-
-
-
1 unidades
-
-
-
-
8 x 12
-
-
CSI 06
6
500
8 x 12
12
1 unidades
-
-
-
-
8 x 12
-
-
ESI 07
6
500
8 x 12
12
1 unidades
-
-
-
-
8 x 12
-
-
ISI 06
6
500
8 x 12
12
1 unidades
12
180
380
6
8 X 12
ARO 210
380
-
-
-
-
-
1 unidades
-
-
-
-
8 x 12
-
-
CSI 06
7
350
8 x 12
15
1 unidades
-
-
-
-
8 x 12
-
-
ESI 07
7
350
8 x 12
15
1 unidades
-
-
-
-
8 x 12
-
-
ISI 06
7
350
8 x 12
15
1 unidades
10
190
380
6
10 X 14
ARO 210
350
-
-
-
-
-
1 unidades
-
-
-
-
10 x 14
-
-
CSI 06
5.7
833
10 x 14
10
1 unidades
-
-
-
-
10 x 14
-
-
ESI 07
5.7
900
10 x 14
10
1 unidades
-
-
-
-
10 x 14
-
-
ISI 06
5.7
833
10 x 14
10
1 unidades
12
180
380
6
10 X 14
ARO 210
390
-
-
-
-
-
1 unidades
-
-
-
-
10 x 14
-
-
CSI 06
6.8
800
10 x 14
12
1 unidades
-
-
-
-
10 x 14
-
-
ESI 07
6.8
800
10 x 14
12
1 unidades
-
-
-
-
10 x 14
-
-
ISI 06
6.8
800
10 x 14
12
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
266.75 €
( 317.43 € )
7 dias úteis
270.30 €
( 321.66 € )
7 dias úteis
267.13 €
( 317.88 € )
7 dias úteis
270.30 €
( 321.66 € )
7 dias úteis
293.88 €
( 349.72 € )
7 dias úteis
297.70 €
( 354.26 € )
7 dias úteis
293.58 €
( 349.36 € )
7 dias úteis
297.70 €
( 354.26 € )
7 dias úteis
289.22 €
( 344.17 € )
7 dias úteis
293.03 €
( 348.71 € )
7 dias úteis
289.85 €
( 344.92 € )
7 dias úteis
293.03 €
( 348.71 € )
7 dias úteis
312.77 €
( 372.20 € )
7 dias úteis
316.97 €
( 377.19 € )
7 dias úteis
313.52 €
( 373.09 € )
7 dias úteis
316.97 €
( 377.19 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Automatic hose reels are used for organzing work stations.
They save time and allow flexible hoses to be used safely and efficiently.
Distributed fluids: compressed air, cold and hot water, high and low pressure, oil, grease, oxygen and acetylene.