Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

DIFLEX PVC Hose - Coil

Número da peça:

Indefinido. 18 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Colour

ID/OD

(mm)

Coil

(m)

Max. Operating Pressure

(bar)

Bend radius

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
Blue
6 x 12
50
15
36
1 unidades
Blue
8 x 14
50
15
54
1 unidades
Blue
8 x 14
25
15
54
1 unidades
Red
8 x 14
50
15
54
1 unidades
Blue
9 x 15
50
15
66
1 unidades
Blue
10 x 16
50
15
74
1 unidades
Blue
10 x 16
25
15
74
1 unidades
Red
10 x 16
50
15
74
1 unidades
Blue
12 x 19
50
15
90
1 unidades
Red
12 x 19
50
15
90
1 unidades
Blue
13 x 20
50
15
101
1 unidades
Red
13 x 20
50
15
101
1 unidades
Blue
16 x 22
25
15
145
1 unidades
Blue
19 x 26
25
15
174
1 unidades
Blue
25 x 33
25
15
260
1 unidades
Clear
32 x 42
25
12
320
1 unidades
Clear
38 x 48
25
11
420
1 unidades
Clear
50 x 64
25
8
600
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
67.32 €
( 80.11 € )
7 dias úteis
77.60 €
( 92.34 € )
7 dias úteis
38.80 €
( 46.17 € )
7 dias úteis
77.60 €
( 92.34 € )
7 dias úteis
83.68 €
( 99.58 € )
7 dias úteis
86.02 €
( 102.36 € )
7 dias úteis
43.02 €
( 51.19 € )
7 dias úteis
86.02 €
( 102.36 € )
7 dias úteis
93.50 €
( 111.27 € )
6 dias úteis
93.50 €
( 111.27 € )
6 dias úteis
126.70 €
( 150.77 € )
6 dias úteis
126.70 €
( 150.77 € )
6 dias úteis
83.92 €
( 99.86 € )
7 dias úteis
92.80 €
( 110.43 € )
7 dias úteis
133.23 €
( 158.54 € )
6 dias úteis
186.53 €
( 221.97 € )
6 dias úteis
226.27 €
( 269.26 € )
6 dias úteis
402.28 €
( 478.71 € )
6 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Depending on the working conditions and tools required, technicians can choose from an assortment of construction material, lengths and diameters of flexible hose.

Rubber hoses:
• Withstands bending, kinking and twisting
• Abrasion resistant
• Resilient to friction on concrete floors
• Ultimate UV and ozone resistance
• Oil resistant

Extension hose:
• PVC hoses
• Long service life
• Multi-purpose
• Supple, flexible and light
• Pipe in NBR/PVC