Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 7 dias úteis

    Swivel Parallel Male Lateral Tee Piece - RMT AG (RMT AG0801)

    Número da peça:

    RMT AG0801
    Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    RMT AG0801

    For Tube OD

    (mm)

    BSPP Male Thread

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    G 1/4
    10 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.60 €
    ( 6.66 € )
    7 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Push-to-connect fittings CONEX and Micro CONEX: A comprehensive range of configurations to supply a wide range of possibilites: pneumatic wiring, cylinders, control valves, pneumatic controls, etc.
    - Fixed equipment fittings, with Teflon-coated thread (tapered or parallel) with gasket
    - Link fittings, tube-to-tube connections (functional fittings, valves flow rate regulators)
    - Nickel-plated brass options for excellent corrosion resistance
    - Applications: compressed air, water, inert fluids and oil.