Registar
Confirmado

Rising Stem Valve Sensor (ZZ0214)

Número da peça:

ZZ0214
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
ZZ0214

Max. Target Speed

(m/s)

Protection

Electrical Design

Materials

Current Consumption

(mA)

Protection Class

Application

AS-I Version

Electrical Connection - Plug

Type of Short-Circuit Protection

Target

Resolution of Valve Stroke

(mm)

AS-I Certificate Pending

Operating Voltage

(V)

Extended Addressing mode

Electrical Connection

Ambient Temperature

(°C)

Reverse Polarity Protection

Output Function

Type of Mounting

AS-I ID Code

(hex)

Short-Circuit Protection

Max. Voltage Drop Switching Output DC

(V)

AS-I I/O Configuration

(hex)

Permanent Current Rating of Switching Output DC

(mA)

Max. Power-On Delay Time

(ms)

Overload Protection

Measuring Range

(mm)

Dimensions

(mm)

Display

Accessories (Included)

Quantidade mínima de encomenda
-
-
-
-
-
-
-
-
Connector: 1 x M12
-
-
-
-
-
-
-
-25-85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65 x 43 x 110
-
-
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
309.66 €
( 368.50 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Operating Voltage(V): 18-36 DC, 26.5-31.6 DC

[Features]
・Position feedback for single and double seat valve and for diaphragm valves
・Freely selectable switching outputs: valve open / closed, seat lift
・Replaces three binary pulse pick-ups
・Resolution of 0.2 mm across the entire measuring range
・Programming of valve positions with pushbuttons

O número da peça foi confirmado