Registar
Confirmado
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Slot nuts twist-in with spring Type B (K1027) (K1027.0806)

    Número da peça:

    K1027.0806
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1027.0806

    Slot width

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=Thread

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    R

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    8
    11.6
    7.9
    M6
    4.6
    8.8
    1
    16
    3
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.94 €
    ( 1.12 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be subsequently inserted into existing systems

    · Spring allows fixation anywhere in the profile slot

    · Easy assembly; can be inserted from above

    O número da peça foi confirmado