Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Grub screw with hexagon socket and pointed end DIN 914 / DIN EN ISO 4027 (K0797) (K0797.06X6)

    Número da peça:

    K0797.06X6
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0797.06X6

    Main material

    Surface finish body

    Main colour

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    SW

    (mm)

    T

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    Steel
    -
    black
    M6
    1.5
    6
    3
    2
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.35 €
    ( 0.42 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Main material: Steel, Stainless Steel
    ・Surface finish body: bright
    ・Main colour: black
    ・D1=Thread: M3-M10

    [Features]
    ・Material: Steel or stainless steel A2
    ・Version: Steel class 45 H, black.Stainless steel A2-70, bright
    ・L=thread length(mm): 5-80
    ・DIN 914 / DIN EN ISO 4027