Registar
Condições de filtragem

Push-pull clamps heavy-duty version with reversible hand lever (K0088)

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Stroke S

(mm)

Component colour

Hand force FH

(N)

Clamping force F1

(N)

Retaining force F2

(N)

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

C1

(mm)

C2

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

M

(mm)

Thrust rod extended / Clamping force F1

Quantidade mínima de encomenda
32
blue
140
5800
6000
89
25
36.5
-
46
33.4
23
12
5.5
14
127
127
38
30
65
M8
5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N
1 unidades
32
red
140
5800
6000
89
25
36.5
-
46
33.4
23
12
5.5
14
127
127
38
30
65
M8
5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N
1 unidades
50
blue
150
9300
12000
133
8
35
41
61
41
32
18
8.5
20
196
188
55
40
106
M10
5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
1 unidades
50
red
150
9300
12000
133
8
35
41
61
41
32
18
8.5
20
196
188
55
40
106
M10
5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
1 unidades
75
blue
170
11000
25000
197
11
45
45
82
54
41
22
10.3
25
270
300
103
60
125
M12
10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N
1 unidades
75
red
170
11000
25000
197
11
45
45
82
54
41
22
10.3
25
270
300
103
60
125
M12
10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N
1 unidades
100
blue
200
12100
50000
254
10
70
70
85
57
50
28
10.3
30
360
390
136
60
155
M16
10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N
1 unidades
100
red
200
12100
50000
254
10
70
70
85
57
50
28
10.3
30
360
390
136
60
155
M16
10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
60.85 €
( 72.41 € )
4 dias úteis
60.85 €
( 72.41 € )
4 dias úteis
98.15 €
( 116.80 € )
4 dias úteis
98.15 €
( 116.80 € )
4 dias úteis
144.84 €
( 172.36 € )
4 dias úteis
144.84 €
( 172.36 € )
4 dias úteis
224.30 €
( 266.92 € )
4 dias úteis
224.30 €
( 266.92 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

· Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

· Locking in both closed and open positions

· Used for thrust and traction

· Travel limit as safety function