Registar
Confirmado
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Ball grips revolving with male thread (K0726) (K0726.1081)

    Número da peça:

    K0726.1081
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0726.1081

    Thread Nominal M

    Component material

    B

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    SW

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M8
    Stainless steel
    6
    32
    13
    29.5
    19
    6
    13
    -
    10
    4
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    9.51 €
    ( 11.32 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · For manual adjustment on assemblies, machines and aggregates

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · Bushes and pins, steel or stainless steel

    O número da peça foi confirmado