Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Screw plugs hex head with collar DIN 910 (K1131)

Número da peça:

Indefinido. 25 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

D

(mm)

D1

K

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

SW

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
26
G1/2
8
14
4
19
1 unidades
18
G1/4
6
12
3
13
1 unidades
14
G1/8
6
8
3
10
1 unidades
32
G3/4
10
16
4
24
1 unidades
22
G3/8
6
12
3
17
1 unidades
39
G1
11
16
5
27
1 unidades
14
M10X1
6
8
3
10
1 unidades
55
G1 1/2
12
16
5
30
1 unidades
49
G1 1/4
12
16
5
30
1 unidades
17
M12X1,5
6
12
3
13
1 unidades
19
M14X1,5
6
12
3
13
1 unidades
21
M16X1,5
6
12
3
17
1 unidades
23
M18X1,5
8
12
4
17
1 unidades
25
M20X1,5
8
14
4
19
1 unidades
27
M22X1,5
8
14
4
19
1 unidades
29
M24X1,5
9
14
4
22
1 unidades
31
M26X1,5
10
16
4
24
1 unidades
32
M27X2
10
16
4
24
1 unidades
36
M30X1,5
10
16
4
24
1 unidades
39
M33X2
11
16
5
27
1 unidades
42
M36X1,5
11
16
5
27
1 unidades
49
M42X1,5
12
16
5
30
1 unidades
49
M42X2
12
16
5
30
1 unidades
55
M48X1,5
12
16
5
30
1 unidades
55
M48X2
12
16
5
30
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.81 €
( 2.15 € )
4 dias úteis
1.01 €
( 1.20 € )
4 dias úteis
0.72 €
( 0.86 € )
4 dias úteis
3.15 €
( 3.75 € )
4 dias úteis
1.20 €
( 1.43 € )
4 dias úteis
4.12 €
( 4.90 € )
4 dias úteis
0.75 €
( 0.89 € )
4 dias úteis
11.81 €
( 14.05 € )
4 dias úteis
9.10 €
( 10.83 € )
4 dias úteis
0.98 €
( 1.17 € )
4 dias úteis
1.01 €
( 1.20 € )
4 dias úteis
1.27 €
( 1.51 € )
4 dias úteis
1.61 €
( 1.92 € )
4 dias úteis
1.75 €
( 2.08 € )
4 dias úteis
1.99 €
( 2.37 € )
4 dias úteis
2.82 €
( 3.36 € )
4 dias úteis
3.28 €
( 3.90 € )
4 dias úteis
3.39 €
( 4.03 € )
4 dias úteis
3.92 €
( 4.66 € )
4 dias úteis
4.86 €
( 5.78 € )
4 dias úteis
7.45 €
( 8.87 € )
4 dias úteis
9.17 €
( 10.91 € )
4 dias úteis
9.17 €
( 10.91 € )
4 dias úteis
13.03 €
( 15.51 € )
4 dias úteis
13.04 €
( 15.52 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: Steel
・Surface finish body: galvanised
・Form: A
・DIN 910

[Features]
・Screw plugs with collar and hexagonal head for plugging holes with parallel threads