Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Ball seats for angle joints DIN 71805 Form B (K0712)

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    A

    (mm)

    D1=Pan

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    E

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    18
    8
    M3,5
    8
    8
    1 unidades
    22
    8
    M5
    8
    10.2
    1 unidades
    25
    10
    M6
    10
    11.5
    1 unidades
    30
    13
    M8
    13
    14
    1 unidades
    35
    16
    M10
    16
    15.5
    1 unidades
    35
    16
    M12
    16
    15.5
    1 unidades
    45
    19
    M14x1,5
    22
    21.5
    1 unidades
    45
    19
    M16
    22
    21.5
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.61 €
    (
    1.92 €
    )
    4 dias úteis
    0.75 €
    (
    0.89 €
    )
    4 dias úteis
    0.94 €
    (
    1.12 €
    )
    4 dias úteis
    1.32 €
    (
    1.57 €
    )
    4 dias úteis
    2.05 €
    (
    2.44 €
    )
    4 dias úteis
    2.14 €
    (
    2.55 €
    )
    4 dias úteis
    4.95 €
    (
    5.89 €
    )
    4 dias úteis
    6.31 €
    (
    7.51 €
    )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Main Body Material: Steel
    ・Standard: DIN 71805
    ・Surface finish body: galvanised and passivated
    ・Form: B
    ・A(mm): 18-45

    [Features]
    ・Spare part for DIN 71802 ball joints