Registar
Confirmado
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Four lobe grips with internal thread (K1093) (K1093.24008)

    Número da peça:

    K1093.24008
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1093.24008

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    D2

    (mm)

    D6

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H3

    T=thread depth

    (mm)

    T1

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M8
    40.5
    15
    12
    27.5
    11
    14
    3
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.35 €
    ( 1.61 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · SYMPA touch: optimum grip and hold due to high ergonomics

    · The non-slip material perfectly adapts to the human hand during grip movements

    O número da peça foi confirmado