Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Cam-action indexing plungers with stop, Form B and D (K1284) (K1284.1070610)

    Número da peça:

    K1284.1070610
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1284.1070610

    Form

    Version 2

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=locking pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1=Handle length

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    D
    left
    9
    3
    6
    M10
    10
    1.8
    6
    38
    25
    15
    10
    17
    14
    8
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    15.26 €
    ( 18.16 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used for all types of locking and fixating

    · The lock is released by turning the grip 180°

    · 180° stop prevents the indexing pin extending

    · Indexing notch for holding the position

    · Indexing pin hardened