Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Indexing plunger with status sensor, Form A (K1495) (K1495.01308)

    Número da peça:

    K1495.01308
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1495.01308

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Quantidade mínima de encomenda
    Stainless steel
    8
    hardened
    3
    8
    M16x1,5
    2.3
    76
    26
    10
    23
    19
    35
    15
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    143.69 €
    ( 170.99 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · No interference contours

    · Intelligent battery management enables long runtime

    · Elimination of complex cabling

    · Wireless transmission of the actuation status

    O número da peça foi confirmado