Registar
Condições de filtragem
  • Outside Dia./Thread M(mm)
  • D3(mm)
  • D1=Thread
  • Ball Ø(mm)
  • Component material
  • SW(mm)
  • L2=Thread length(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Weight(kg)
  • PL Edelstahl
  • RoHS
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Ball pressure screws without head with fine thread form B (K0382)

    Número da peça:

    Indefinido. 19 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Outside Dia./Thread M

    (mm)

    D3

    (mm)

    D1=Thread

    Ball Ø

    (mm)

    Component material

    SW

    (mm)

    L2=Thread length

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    RoHS

    Quantidade mínima de encomenda
    -
    1.3
    M04X0.5
    2.5
    Ball-bearing steel
    2
    5.6
    3.5
    0.0003
    false
    true
    1 unidades
    -
    1.3
    M04X0.5
    2.5
    Ball-bearing steel
    2
    9.6
    3.5
    0.0006
    false
    true
    1 unidades
    -
    2.2
    M5x0.5
    3
    Ball-bearing steel
    2.5
    7.5
    4.5
    0.0007
    false
    true
    1 unidades
    -
    2.2
    M5x0.5
    3
    Ball-bearing steel
    2.5
    11.5
    4.5
    0.0012
    false
    true
    1 unidades
    -
    3.2
    M6x0.5
    4
    Ball-bearing steel
    3
    10
    9
    0.0015
    false
    true
    1 unidades
    -
    3.2
    M6x0.5
    4
    Ball-bearing steel
    3
    12
    9
    0.0018
    false
    true
    1 unidades
    -
    3.2
    M6x0.5
    4
    Ball-bearing steel
    3
    16
    9
    0.0026
    false
    true
    1 unidades
    -
    3.2
    M6x0.5
    4
    Ball-bearing steel
    3
    20
    9
    0.0034
    false
    true
    1 unidades
    -
    3.2
    M6x0.5
    4
    Ball-bearing steel
    3
    25
    9
    0.0044
    false
    true
    1 unidades
    8
    4.1
    M8x1
    5.5
    Steel
    4
    10.3
    10
    -
    -
    -
    1 unidades
    8
    4.1
    M8x1
    5.5
    Steel
    4
    20.3
    15
    -
    -
    -
    1 unidades
    10
    5.6
    M10x1
    7
    Steel
    5
    12.3
    20
    -
    -
    -
    1 unidades
    10
    5.6
    M10x1
    7
    Steel
    5
    25.3
    20
    -
    -
    -
    1 unidades
    12
    7
    M12x1.5
    8.5
    Steel
    6
    16.2
    30
    -
    -
    -
    1 unidades
    12
    7
    M12x1.5
    8.5
    Steel
    6
    30.2
    30
    -
    -
    -
    1 unidades
    16
    10.7
    M16x1.5
    12
    Steel
    8
    20
    60
    -
    -
    -
    1 unidades
    16
    10.7
    M16x1.5
    12
    Steel
    8
    35
    60
    -
    -
    -
    1 unidades
    20
    13.5
    M20x1.5
    15
    Steel
    10
    30
    90
    -
    -
    -
    1 unidades
    20
    13.5
    M20x1.5
    15
    Steel
    10
    40
    90
    -
    -
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    4.54 €
    ( 5.40 € )
    4 dias úteis
    4.61 €
    ( 5.49 € )
    4 dias úteis
    4.61 €
    ( 5.49 € )
    4 dias úteis
    4.67 €
    ( 5.56 € )
    4 dias úteis
    4.19 €
    ( 4.99 € )
    4 dias úteis
    4.19 €
    ( 4.99 € )
    4 dias úteis
    4.19 €
    ( 4.99 € )
    4 dias úteis
    4.27 €
    ( 5.08 € )
    4 dias úteis
    4.27 €
    ( 5.08 € )
    4 dias úteis
    4.29 €
    ( 5.11 € )
    4 dias úteis
    4.29 €
    ( 5.11 € )
    4 dias úteis
    4.80 €
    ( 5.71 € )
    4 dias úteis
    4.83 €
    ( 5.75 € )
    4 dias úteis
    6.41 €
    ( 7.63 € )
    4 dias úteis
    7.25 €
    ( 8.63 € )
    4 dias úteis
    10.21 €
    ( 12.15 € )
    4 dias úteis
    11.18 €
    ( 13.30 € )
    4 dias úteis
    18.42 €
    ( 21.92 € )
    4 dias úteis
    18.58 €
    ( 22.11 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · ball point hardened

    · Fine thread enables extremely fine adjustments

    · Different ball types