Registar
Condições de filtragem
  • Thread
    • Steel code
    • Component material(mm)
    • Surface finish component(mm)
    • T=thread depth(mm)
    • Type
      • CAD
      • Dias de envio estimados
        • Tudo
        • Dentro de 4 dias úteis

      Knurled knobs with internal thread (K0110)

      Número da peça:

      Indefinido. 2 candidatos encontrados.
      Quantidade:

      Lista de números de peça

      Número de itens
      Número da peça

      Thread

      Steel code

      Component material

      (mm)

      Surface finish component

      (mm)

      T=thread depth

      (mm)

      Quantidade mínima de encomenda
      M5
      1.4305
      Stainless steel
      bright
      6
      1 unidades
      M5
      -
      Brass
      -
      6
      1 unidades
      Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
      Data de envio standard
      1.86 €
      ( 2.21 € )
      4 dias úteis
      1.16 €
      ( 1.38 € )
      4 dias úteis

      Informações detalhadas

      Informações básicas

      · Suitable for manual positioning and clamping

      · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

      · Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools

      · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

      · Different thread sizes