Registar
Condições de filtragem
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Component material(mm)
  • Colour Cap(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Knurled knobs with internal thread (K0247) (K0247.0310)

    Número da peça:

    K0247.0310
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0247.0310

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Component material

    (mm)

    Colour Cap

    (mm)

    Size

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M10
    34
    Stainless steel
    black grey RAL 7021
    3
    22
    31
    36
    13
    14
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.78 €
    ( 3.31 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Suitable for manual positioning and clamping

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools

    · 7 colour variants

    · 7 colour variants