Registar
Condições de filtragem
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Colour Cap(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • L=thread length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form L, with external thread (K0261) (K0261.5106X10)

    Número da peça:

    K0261.5106X10
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0261.5106X10

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Colour Cap

    (mm)

    Size

    (mm)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    L=thread length

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M6
    40
    black grey RAL 7021
    1
    16.5
    31
    13
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.89 €
    ( 3.44 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Secure handling due to ergonomically shaped knurled knob

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · Versatile application possibilities

    · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

    · Various colours available