Registar
Condições de filtragem
  • Thread
  • Main Body Material
  • Outside diameter(φ)
  • Main material(mm)
  • Component material(mm)
  • Size(mm)
  • Surface finish component(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • H1(mm)
  • Steel code component
  • Weight
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Mushroom knobs biopolymer internal thread (K0251)

    Número da peça:

    Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Thread

    Main Body Material

    Outside diameter

    (φ)

    Main material

    (mm)

    Component material

    (mm)

    Size

    (mm)

    Surface finish component

    (mm)

    Main colour

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    T=thread depth

    (mm)

    H1

    (mm)

    Steel code component

    Weight

    PL Edelstahl

    RoHS

    Quantidade mínima de encomenda
    M5
    Polyamide
    21
    Polyamide
    Stainless steel
    1
    bright
    natural beech
    12
    19
    21
    -
    10
    10
    1.4305
    0.0060
    true
    true
    1 unidades
    M5
    Polyamide
    21
    Polyamide
    Stainless steel
    1
    bright
    black grey RAL 7021
    12
    19
    21
    -
    10
    10
    1.4305
    0.0060
    true
    true
    1 unidades
    M6
    Polyamide
    25
    Polyamide
    Stainless steel
    2
    bright
    natural beech
    14
    23
    25
    -
    10
    12
    1.4305
    0.0080
    true
    true
    1 unidades
    M6
    Polyamide
    25
    Polyamide
    Stainless steel
    2
    bright
    black grey RAL 7021
    14
    23
    25
    -
    10
    12
    1.4305
    0.0080
    true
    true
    1 unidades
    M8
    Polyamide
    33
    Polyamide
    Stainless steel
    3
    bright
    natural beech
    18
    31
    33
    -
    14
    15
    1.4305
    0.0180
    true
    true
    1 unidades
    M8
    Polyamide
    33
    Polyamide
    Stainless steel
    3
    bright
    black grey RAL 7021
    18
    31
    33
    -
    14
    15
    1.4305
    0.0180
    true
    true
    1 unidades
    M5
    Other
    21
    Biopolymer
    -
    1
    -
    natural beech
    12
    19
    21
    10
    10
    10
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    M5
    Other
    21
    Biopolymer
    -
    1
    -
    black grey RAL 7021
    12
    19
    21
    10
    10
    10
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    M6
    Other
    25
    Biopolymer
    -
    2
    -
    natural beech
    14
    23
    25
    12
    10
    12
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    M6
    Other
    25
    Biopolymer
    -
    2
    -
    black grey RAL 7021
    14
    23
    25
    12
    10
    12
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    M8
    Other
    33
    Biopolymer
    -
    3
    -
    natural beech
    19
    33
    33
    15
    14
    15
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    M8
    Other
    33
    Biopolymer
    -
    3
    -
    black grey RAL 7021
    19
    33
    33
    15
    14
    15
    -
    -
    -
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.93 €
    ( 2.30 € )
    4 dias úteis
    1.93 €
    ( 2.30 € )
    4 dias úteis
    2.74 €
    ( 3.26 € )
    4 dias úteis
    2.74 €
    ( 3.26 € )
    4 dias úteis
    3.92 €
    ( 4.66 € )
    4 dias úteis
    3.92 €
    ( 4.66 € )
    4 dias úteis
    1.91 €
    ( 2.27 € )
    4 dias úteis
    1.91 €
    ( 2.27 € )
    4 dias úteis
    2.74 €
    ( 3.26 € )
    4 dias úteis
    2.74 €
    ( 3.26 € )
    4 dias úteis
    3.92 €
    ( 4.66 € )
    4 dias úteis
    3.92 €
    ( 4.66 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Material:
    Biopolymer wood fibre reinforced, natural beech.
    Biopolymer fibreglass reinforced, black grey.
    Bush stainless steel 1.4305.
    Version:
    Natural beech with wood fibre optic or coloured black grey.
    Bush bright stainless steel.
    Note:
    Good mechanical strength (tested to a minimum of 2x safety factor).
    Good chemical resistance.
    Suitable for outdoor use (weather resistant).