Registar
Condições de filtragem
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • D2(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Palm grips soft, Form K (K0613) (K0613.5110)

    Número da peça:

    K0613.5110
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0613.5110

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M10
    51
    15
    22
    10
    13
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.15 €
    ( 2.56 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · SYMPA touch: optimum grip and hold due to high ergonomics

    · The non-slip material perfectly adapts to the human hand during grip movements