Registar
Confirmado
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Component material(mm)
  • Surface finish component(mm)
  • D2(mm)
  • H=Height(mm)
  • H2
  • L=thread length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Plastic star grip Form L with clamping force intensifier and male thread (K1596) (K1596.506X10)

    Número da peça:

    K1596.506X10
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1596.506X10

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Component material

    (mm)

    Surface finish component

    (mm)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H2

    L=thread length

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M6
    32
    Stainless steel
    bright
    24
    31
    21
    10
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    21.91 €
    ( 26.07 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Significant increase of the clamping force with the same tightening torque

    · High quality axial needle bearing with high load rating and long service life

    · The component surface is protected by the stationary lower ring

    O número da peça foi confirmado