Registar
Condições de filtragem
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • H2
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Spherical knobs biopolymer with internal thread (K0253)

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Size

    (mm)

    Main colour

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    H2

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M6
    25
    1
    natural beech
    12
    17
    25
    3
    2
    10
    1 unidades
    M6
    25
    1
    black grey RAL 7021
    12
    17
    25
    3
    2
    10
    1 unidades
    M8
    32
    2
    natural beech
    15.5
    19
    33
    3.5
    2.6
    14
    1 unidades
    M8
    32
    2
    black grey RAL 7021
    15.5
    19
    33
    3.5
    2.6
    14
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    3.66 €
    ( 4.36 € )
    4 dias úteis
    3.66 €
    ( 4.36 € )
    4 dias úteis
    4.15 €
    ( 4.94 € )
    4 dias úteis
    4.15 €
    ( 4.94 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · NATURE grip: biopolymer is manufactured entirely from renewable raw materials

    · Application fields: outdoor applications, furniture industry, wood processing, agricultural technology

    · Good mechanical strength, resistant to acids and alkalis

    · Biopolymer is suitable for recycling

    · Wood products from sustainably managed forests