Registar
Confirmado
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Component material(mm)
  • Colour Cap(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • H2
  • L=thread length(mm)
  • L2
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • SW(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Spherical knobs revolving (K0254) (K0254.2085)

    Número da peça:

    K0254.2085
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0254.2085

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Steel code

    Component material

    (mm)

    Colour Cap

    (mm)

    Size

    (mm)

    Surface finish component

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    H2

    L=thread length

    (mm)

    L2

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    SW

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M8
    32
    -
    Steel
    light grey RAL 7035
    2
    -
    15.5
    19
    10
    33
    3.5
    2.6
    12
    20
    6
    6
    8
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    8.54 €
    ( 10.16 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

    · Various colours available

    O número da peça foi confirmado