Registar
Condições de filtragem

Spherical knobs with female thread (K0253)(Lista de números de peça: página 2)

Número da peça:

Indefinido. 70 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Thread

Outside diameter

(φ)

Steel code

Component material

(mm)

Colour Cap

(mm)

Size

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(Nm)

H2

T=thread depth

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
M10
50
-
Steel
light grey RAL 7035
4
24
31
51
5.5
4.5
14
1 unidades
M10
50
-
Steel
traffic red RAL 3020
4
24
31
51
5.5
4.5
14
1 unidades
M10
50
-
Steel
colza yellow RAL 1021
4
24
31
51
5.5
4.5
14
1 unidades
M12
50
-
Steel
black grey RAL 7021
4
24
31
51
5.5
4.5
18
1 unidades
M12
50
-
Steel
orange RAL 2004
4
24
31
51
5.5
4.5
18
1 unidades
M12
50
-
Steel
signal green RAL6032
4
24
31
51
5.5
4.5
18
1 unidades
M12
50
-
Steel
blue RAL5017
4
24
31
51
5.5
4.5
18
1 unidades
M12
50
-
Steel
light grey RAL 7035
4
24
31
51
5.5
4.5
18
1 unidades
M12
50
-
Steel
traffic red RAL 3020
4
24
31
51
5.5
4.5
18
1 unidades
M12
50
-
Steel
colza yellow RAL 1021
4
24
31
51
5.5
4.5
18
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis
6.72 €
( 8.00 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

· Various colours available