Registar
Condições de filtragem
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Component material(mm)
  • Colour Cap(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • H2
  • L=thread length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Spherical knobs with male thread (K0253) (K0253.0106X25)

    Número da peça:

    K0253.0106X25
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0253.0106X25

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Steel code

    Component material

    (mm)

    Colour Cap

    (mm)

    Size

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    H2

    L=thread length

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M6
    25
    -
    Stainless steel
    black grey RAL 7021
    1
    12
    17
    25
    3
    2
    25
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    4.51 €
    ( 5.37 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

    · Various colours available