Registar
Condições de filtragem
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Main colour(mm)
  • D8(mm)
  • H=Height(mm)
  • H3
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Star grips biopolymer with internal thread (K0155) (K0155.1020890)

    Número da peça:

    K0155.1020890
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0155.1020890

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Main colour

    (mm)

    D8

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H3

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M8
    40
    black grey RAL 7021
    18
    25
    13
    14
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    0.85 €
    ( 1.01 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · NATURE grip: biopolymer is manufactured entirely from renewable raw materials

    · Application fields: outdoor applications, furniture industry, wood processing, agricultural technology

    · Good mechanical strength, resistant to acids and alkalis

    · Biopolymer is suitable for recycling

    · Wood products from sustainably managed forests