Registar
Confirmado
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • H2
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Star grips quick-acting (K0156) (K0156.08)

    Número da peça:

    K0156.08
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0156.08

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H2

    Quantidade mínima de encomenda
    M8
    40
    13.5
    8.3
    24.5
    13
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    5.57 €
    ( 6.63 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Quick-clamping function: for fixtures that do not require a high clamping force

    · Different thread sizes

    O número da peça foi confirmado