Registar
Condições de filtragem
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Surface finish body(mm)
  • D2(mm)
  • D6(mm)
  • H=Height(mm)
  • H3
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Star grips similar to DIN 6336, stainless steel, Form D, thread countersunk (K0150)

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Surface finish body

    (mm)

    D2

    (mm)

    D6

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H3

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M6
    32
    polished
    12
    6.4
    21
    10
    11
    1 unidades
    M6
    32
    blasted
    12
    6.4
    21
    10
    11
    1 unidades
    M8
    40
    polished
    14
    8.4
    26
    13
    14
    1 unidades
    M8
    40
    blasted
    14
    8.4
    26
    13
    14
    1 unidades
    M10
    50
    polished
    18
    10.5
    34
    17
    18
    1 unidades
    M10
    50
    blasted
    18
    10.5
    34
    17
    18
    1 unidades
    M12
    63
    polished
    20
    13
    42
    21
    22
    1 unidades
    M12
    63
    blasted
    20
    13
    42
    21
    22
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    8.69 €
    ( 10.34 € )
    4 dias úteis
    7.83 €
    ( 9.32 € )
    4 dias úteis
    11.01 €
    ( 13.10 € )
    4 dias úteis
    9.90 €
    ( 11.78 € )
    4 dias úteis
    14.65 €
    ( 17.43 € )
    4 dias úteis
    13.19 €
    ( 15.70 € )
    4 dias úteis
    18.57 €
    ( 22.10 € )
    4 dias úteis
    16.72 €
    ( 19.90 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine construction, rehabilitation and medical technology, food industry, pharmaceutical industry, chemical industry, outdoors

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Form D: tapped and counterbored

    · Version: polished or abrasive blasted