Registar
Confirmado
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Colour Cap(mm)
  • D8(mm)
  • H=Height(mm)
  • H3
  • H5
  • H5 max.
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Star grips with safety cable similar to DIN 6336, steel parts stainless steel, female thread, Form KS (K0154) (K0154.605)

    Número da peça:

    K0154.605
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0154.605

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Colour Cap

    (mm)

    D8

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H3

    H5

    H5 max.

    T=thread depth

    (mm)

    Weight

    PL Edelstahl

    RoHS

    Quantidade mínima de encomenda
    M5
    25
    black grey RAL 7021
    12
    16
    8
    22
    22
    10
    -
    -
    -
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    2.20 €
    ( 2.62 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Simplified assembly due to safety cable

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · The star grip remains in the immediate vicinity of the object

    · Cap in various colour combinations

    O número da peça foi confirmado