Registar
Confirmado
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Component material(mm)
  • D2(mm)
  • H=Height(mm)
  • H2
  • H3
  • L=thread length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Star grips, Form L, projecting steel bush with external thread (K0153) (K0153.405X15)

    Número da peça:

    K0153.405X15
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0153.405X15

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Steel code

    Component material

    (mm)

    Surface finish component

    (mm)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H2

    H3

    L=thread length

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M5
    25
    -
    Steel
    -
    10
    17
    9
    7
    15
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.52 €
    ( 1.81 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Form L: external thread

    · Different thread sizes

    O número da peça foi confirmado