Registar
Condições de filtragem
  • Thread
  • Surface finish body(mm)
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    T-grips stainless steel (K1203) (K1203.75102)

    Número da peça:

    K1203.75102
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1203.75102

    Thread

    Surface finish body

    (mm)

    A=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M10
    electropolished
    75.3
    17.8
    20
    41.2
    24.9
    16
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    11.19 €
    ( 13.32 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Advantage: high manual tightening forces

    · Stainless steel 1.4308, abrasive blasted or electropolished