Registar
Condições de filtragem
  • Internal diameter(mm)
  • Outside diameter(mm)
  • B=Thickness(mm)
  • Surface finish body
  • D3 (grub screw)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Shaft collars set screw DIN 705, steel, Form E, hexagon socket (K0406) (K0406.301203)

    Número da peça:

    K0406.301203
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0406.301203

    Internal diameter

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    B=Thickness

    (mm)

    Surface finish body

    D3 (grub screw)

    Quantidade mínima de encomenda
    12
    22
    12
    galvanised, blue-passivated
    M6x8
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    1.30 €
    ( 1.55 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Form-Type: grub screw with hexagon socket
    ・Material: Steel
    ・Surface finish body: bright, galvanised, blue-passivated

    [Features]
    ・Positioning and stop element for shafts
    ・Dimensionally precise
    ・Very high retaining forces
    ・Prevents damage to the shaft
    ・DIN 705