Registar
Confirmado
  • A(mm)
  • B=clamping range(mm)
  • D=diameter(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Clamping pin steel, Form B (K1503) (K1503.0128)

    Número da peça:

    K1503.0128
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1503.0128

    A

    (mm)

    B=clamping range

    (mm)

    D=diameter

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    80
    0-75
    28
    48
    168
    28
    129
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    90.54 €
    ( 107.74 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Material: Handle die-cast zinc acc. to DIN EN 12844. Locating pin and wedges steel 1.0715.

    [Features]
    ・Infinitely adjustable clamping range of 0-36 mm and 0-75 mm.
    ・Not affected by the diameter or surface quality of the bore (up to H12).
    ・Clamping range can be easily preset using the scale.
    ・Gentle clamping in the bore.
    ・Pull-down effect even with thin table material (28 mm or 24 mm).
    ・Compatible with conventional stop elements.

    O número da peça foi confirmado