Registar
Condições de filtragem
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Material (mount surface / support surface)
  • Size
  • Version 1
  • F(mm)
  • H=Height(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Locating bushes for locating pins (K1095) (K1095.1630)

    Número da peça:

    K1095.1630
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1095.1630

    Inner Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Material (mount surface / support surface)

    Size

    Version 1

    F

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    16
    26
    Steel
    long
    Steel
    1.5
    30
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    11.21 €
    ( 13.34 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Ease the fastening process

    · Workpieces fit more precisely, have lower wear and are quicker to exchange

    · Hardened and ground (60 HRC)