Registar
Condições de filtragem
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D3(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Min. grid plate thickness H(mm)
  • T(mm)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Locating bushes stainless steel Form A pressed in from rear (K1476) (K1476.20)

    Número da peça:

    K1476.20
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1476.20

    Inner Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    D3

    (mm)

    D5

    (mm)

    D6

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    Min. grid plate thickness H

    (mm)

    T

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    20
    32.2
    24.8
    28.03
    28
    33
    17.1
    8.42
    8.13
    25
    8.74
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    51.96 €
    ( 61.83 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Locating bush for positioning and clamping the locating cylinders

    · Rear mounting

    · Hardened