Registar
Confirmado
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H3(mm)
  • M(mm)
  • SW(mm)
  • T1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Locating bushes with collar stainless steel, for ball lock pins (K1462) (K1462.10512)

    Número da peça:

    K1462.10512
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1462.10512

    Inner Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H3

    (mm)

    M

    (mm)

    SW

    (mm)

    T1

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    5
    20
    6
    20
    13.5
    17
    3
    2
    M12
    5
    3
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Defined screw-in depth

    · Easy and reliable screwing in

    · Can be screwed into various materials

    · Usable on both sides

    O número da peça foi confirmado