Registar
Confirmado
  • Outer Diameter(Ø)
  • D1=Thread
  • Gap to iron wall(mm)
  • H=Height(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Magnets deep pot SmCo, Form B (K0551) (K0551.14)

    Número da peça:

    K0551.14
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0551.14

    Outer Diameter

    (Ø)

    D1=Thread

    Gap to iron wall

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    25
    M6
    5
    35
    8
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    37.46 €
    ( 44.58 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Flexible, easy to remove, non-positive fasteners

    · Application sectors: machine and plant construction

    · Temperature range up to 200 °C

    · Shielded system

    · Height is customer specific

    O número da peça foi confirmado