Registar
Confirmado
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Ball lock pins with T-grip with high shear strength (K0793) (K0793.214606030)

    Número da peça:

    K0793.214606030
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0793.214606030

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Quantidade mínima de encomenda
    17.6
    46
    6
    6.85
    13.2
    30
    6.8
    25
    19.4
    36.8
    6
    35
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    22.72 €
    ( 27.04 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · User friendly

    O número da peça foi confirmado