Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle of handle
  • Retaining force F1(N)
  • Clamping force F3(N)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B4(mm)
  • C(mm)
  • C1(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=Clamping spindle
  • Order No. Angle Bracket
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Toggle clamps horizontal with flat foot and fixed clamping spindle (K0075)

    Número da peça:

    Indefinido. 2 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça

    Hand force FH

    (N)

    Opening angle of handle

    Retaining force F1

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B4

    (mm)

    C

    (mm)

    C1

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    M=Clamping spindle

    Order No. Angle Bracket

    Quantidade mínima de encomenda
    80
    75°
    750
    320
    13.5
    25
    5.7
    16.8
    27
    16
    -
    19
    9.5
    5.2
    38
    108
    24.5
    M5x35
    05880-02
    1 unidades
    140
    80°
    1500
    650
    26
    38
    6
    28
    40
    20
    22
    25
    14
    5.5
    53
    155
    38
    M6x50
    05880-04
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    15.17 €
    ( 18.05 € )
    4 dias úteis
    17.88 €
    ( 21.28 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

    · Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

    · Self-locking prevents the clamping arm opening autonomously.