Registar
Condições de filtragem
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle of holding arm
  • Opening angle of handle
  • Retaining force F1(N)
  • Retaining force F2(N)
  • Clamping force F3(N)
  • Clamping force F4(N)
  • Hole arrangement
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B4(mm)
  • B5(mm)
  • B6(mm)
  • C(mm)
  • C2(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=Clamping spindle
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Toggle clamps horizontal with safety interlock with flat foot and adjustable clamping spindle (K0660)

    Número da peça:

    Indefinido. 12 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Hand force FH

    (N)

    Component colour

    Opening angle of holding arm

    Opening angle of handle

    Retaining force F1

    (N)

    Retaining force F2

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    Clamping force F4

    (N)

    Hole arrangement

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    B4

    (mm)

    B5

    (mm)

    B6

    (mm)

    C

    (mm)

    C2

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    M=Clamping spindle

    Quantidade mínima de encomenda
    160
    black grey RAL 7021
    86°
    67°
    1350
    1900
    720
    1200
    3
    26
    39
    6.5
    -
    -
    28
    39
    17.5
    12.5
    23
    2.5
    53.4
    25.4
    -
    5.5
    63.7
    59.6
    193.3
    60.5
    M6x35
    1 unidades
    160
    ultramarine RAL 5002
    86°
    67°
    1350
    1900
    720
    1200
    3
    26
    39
    6.5
    -
    -
    28
    39
    17.5
    12.5
    23
    2.5
    53.4
    25.4
    -
    5.5
    63.7
    59.6
    193.3
    60.5
    M6x35
    1 unidades
    160
    red RAL 3020
    86°
    67°
    1350
    1900
    720
    1200
    3
    26
    39
    6.5
    -
    -
    28
    39
    17.5
    12.5
    23
    2.5
    53.4
    25.4
    -
    5.5
    63.7
    59.6
    193.3
    60.5
    M6x35
    1 unidades
    200
    black grey RAL 7021
    86°
    67°
    2000
    2800
    830
    1400
    3
    26
    44
    9
    -
    -
    31
    45
    21
    16
    24
    2.5
    51.1
    32.2
    -
    6.2
    73.9
    70.1
    230.4
    74.9
    M8x45
    1 unidades
    200
    ultramarine RAL 5002
    86°
    67°
    2000
    2800
    830
    1400
    3
    26
    44
    9
    -
    -
    31
    45
    21
    16
    24
    2.5
    51.1
    32.2
    -
    6.2
    73.9
    70.1
    230.4
    74.9
    M8x45
    1 unidades
    200
    red RAL 3020
    86°
    67°
    2000
    2800
    830
    1400
    3
    26
    44
    9
    -
    -
    31
    45
    21
    16
    24
    2.5
    51.1
    32.2
    -
    6.2
    73.9
    70.1
    230.4
    74.9
    M8x45
    1 unidades
    250
    black grey RAL 7021
    90°
    71°
    2200
    4500
    1200
    2800
    3
    41.5
    59
    8.5
    -
    -
    43
    59
    26
    19
    39
    3.5
    56.5
    40
    -
    8.8
    94.8
    88
    286
    103.9
    M10x55
    1 unidades
    250
    ultramarine RAL 5002
    90°
    71°
    2200
    4500
    1200
    2800
    3
    41.5
    59
    8.5
    -
    -
    43
    59
    26
    19
    39
    3.5
    56.5
    40
    -
    8.8
    94.8
    88
    286
    103.9
    M10x55
    1 unidades
    250
    red RAL 3020
    90°
    71°
    2200
    4500
    1200
    2800
    3
    41.5
    59
    8.5
    -
    -
    43
    59
    26
    19
    39
    3.5
    56.5
    40
    -
    8.8
    94.8
    88
    286
    103.9
    M10x55
    1 unidades
    280
    black grey RAL 7021
    88°
    68°
    2400
    5500
    1000
    2800
    4
    44
    65
    10
    40
    1
    42
    67
    28
    21
    40
    3.5
    56.5
    52.3
    13.5
    8.5
    104.8
    101.6
    321.3
    122
    M12x70
    1 unidades
    280
    ultramarine RAL 5002
    88°
    68°
    2400
    5500
    1000
    2800
    4
    44
    65
    10
    40
    1
    42
    67
    28
    21
    40
    3.5
    56.5
    52.3
    13.5
    8.5
    104.8
    101.6
    321.3
    122
    M12x70
    1 unidades
    280
    red RAL 3020
    88°
    68°
    2400
    5500
    1000
    2800
    4
    44
    65
    10
    40
    1
    42
    67
    28
    21
    40
    3.5
    56.5
    52.3
    13.5
    8.5
    104.8
    101.6
    321.3
    122
    M12x70
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    41.69 €
    ( 49.61 € )
    4 dias úteis
    41.69 €
    ( 49.61 € )
    4 dias úteis
    41.69 €
    ( 49.61 € )
    4 dias úteis
    49.32 €
    ( 58.69 € )
    4 dias úteis
    49.32 €
    ( 58.69 € )
    4 dias úteis
    49.32 €
    ( 58.69 € )
    4 dias úteis
    66.18 €
    ( 78.75 € )
    4 dias úteis
    66.18 €
    ( 78.75 € )
    4 dias úteis
    66.18 €
    ( 78.75 € )
    4 dias úteis
    69.01 €
    ( 82.12 € )
    4 dias úteis
    69.01 €
    ( 82.12 € )
    4 dias úteis
    69.01 €
    ( 82.12 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

    · Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

    · Optimum stability through the conical, U-profile clamping arm

    · Slim design – ideal for tight spaces

    · KIPPlock: internal latch mechanism with automatic lock