Registar
Confirmado
  • C(mm)
  • D2=Diameter(mm)
  • D3(mm)
  • G(mm)
  • L3=height(mm)
  • L5(mm)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Round grippers Form M (K0385) (K0385.10107)

    Número da peça:

    K0385.10107
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K0385.10107

    C

    (mm)

    D2=Diameter

    (mm)

    D3

    (mm)

    G

    (mm)

    L3=height

    (mm)

    L5

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    4.5
    10
    7.9
    M5
    10
    6
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    16.84 €
    ( 20.04 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · For use in clamping arms, clamping fixtures, jaw plates and self-aligning pads

    · Transfer of very high torques even with hard materials

    O número da peça foi confirmado